Publier vos produits
ARDEX TL 1400™ Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 1400™ Self-Leveling Underlayment

Traduit par Google,

Le moyen simple d'obtenir une surface lisse et plane optimale pour l'installation de carrelage, en particulier lors de l'installation de carrelage et de pierre de grand et super format !

ARDEX TL 1400™ est un mélange de ciments Portland, de ciments hydrauliques et de polymères spéciaux formulé pour lisser les substrats, notamment le béton, le terrazzo, les carreaux, les revêtements époxy et les résidus d'adhésifs non solubles dans l'eau sur le béton avant l'installation de carreaux et autres revêtements de sol sur, au-dessus et grade inférieur.

Principales caractéristiques

  • Pour lisser les supports avant le carrelage sur du béton intérieur, du terrazzo, du carrelage, des revêtements époxy et des résidus adhésifs non solubles dans l'eau sur le béton.
  • S'installe jusqu'à 1 1/4″ (3 cm) proprement
  • Peut être effilé pour répondre aux élévations existantes
  • Marchez en 2 à 3 heures ; Poser le carrelage en 6 heures
  • Usage intérieur uniquement

Normes

SystèmeOne™

Spécification
  • Installation

    Mixing Ratio:
    5 quarts (4.75 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag

    Coverage:
    25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.3 sq. m at 6 mm). Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 10 minutes
    Initial Set (ASTM C191): Approx. 30 minutes
    Final Set (ASTM C191): Approx. 90 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 4500 psi (315 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1000 psi (70 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 to 3 hours
    Install Flooring: Tile in 6 hours; other floor coverings see Installation of Flooring section in the Technical Data.
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX, L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-TL-1400
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Code UNSPSC30161719
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction