Publier vos produits
ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar
ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar
    ARDEX

    ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar

    Traduit par Google,
    Le mortier pour rampe extérieure ARDEX ERM™ est un mortier de réparation structurale à base de ciment Portland modifié aux polymères de qualité truelle pour le béton extérieur et intérieur détérioré au-dessus, sur ou sous le niveau du sol. Il a un inhibiteur de corrosion intégré pour protéger l'acier d'armature. Caractéristiques principales Inhibiteur de corrosion intégré Facile à appliquer Se mélange avec de l'eau uniquement S'installe de 6 mm à 5,1 cm (1/4 po à 2 po) proprement et jusqu'à 20,3 cm (8 po) lorsqu'il est allongé avec des agrégats Résistant au gel-dégel Convient pour un service normal applications commerciales, institutionnelles et résidentielles à logements multiples Utilisation pour la réparation extérieure et intérieure du béton
    Spécification
    • Installation
      Mixing Ratio: 6 1/2 pints (3.08 L) of water per 55 lb. (25 kg) bag
      Coverage: 0.46 cu. ft. per 55 lb. bag (0.01 m3 per 25 kg bag); 22 sq. ft. per 55 lb. bag at 1/4”; (2.04 m2 per 25 kg bag at 6 mm)

      Performance
      Compressive Strength (ASTM C109): 7 days 7000 psi; 490 kg/sq. cm; 28 days 8200 psi; 574.0 kg/sq. cm
      Flexural Strength (ASTM C293): 7 days 1200 psi; 84 kg/sq. cm; 28 days 1500 psi; 105 kg/sq. cm
      Modulus of Elasticity ASTM C469): 28 days 3.67 x 106 psi; 2.6 x 105 kg/sq. cm
      Length Change (ASTM C157): 7 days 0.06%; 28 days 0.08%
      Rapid Chloride Permeability (ASTM C1202, 28 days): 820 coulombs
      Pot Life / Working Time: 25 – 45 minutes
      Time to Traffic: Light foot 2 – 4 hours; Normal foot 3 days; Full, including rolling loads 5 – 7 days
      Coat or Seal (Minimum): 3 – 7 days
      Color: Gray
      Packaging: 55 lb. (25 kg) bag
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing.
      Shelf Life: 1 year, if unopened.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-ERM
    • Famille de produitsConcrete Repair
    • Groupe de produitsExterior Ramp Mortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 00 00
    • Titre OmniClassInterior and Finish Products
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES