Publier vos produits
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

Traduit par Google,

La solution à haut débit et à faible préparation pour une surface plane et lisse optimale pour installer des carreaux sur du bois et d'autres substrats courants.

La sous-couche autonivelante renforcée de fibres ARDEX TL 2000™ est un mélange de gypse à haute résistance, de ciments Portland, de polymères et de fibres haute performance utilisé pour lisser les sols existants au-dessus du niveau du sol avant l'installation de carrelage, de pierre et d'autres nouveaux revêtements de sol. .

Principales caractéristiques

  • Facile à mélanger et à appliquer ; matériau à haut débit
  • Aucun treillis de lattes ni additifs requis sur les substrats en bois
  • Fournit une surface lisse et plane optimale pour l'installation de carreaux et de pierres de grand format sur du bois, du béton, du gypse, du VCT, des carreaux de porcelaine, des matériaux de nivellement ou de réparation existants et des résidus adhésifs non solubles dans l'eau sur le béton.
  • Planchers intérieurs au-dessus du niveau du sol seulement
  • S'installe jusqu'à 1 1/4" (3 cm) d'épaisseur propre et jusqu'à 2" (5 cm) avec agrégat
  • Accessible à pied en 2 à 3 heures
  • Installez du carrelage ou de la pierre et tous les autres revêtements de sol en aussi peu que 24 heures

Normes

SystèmeOne™

Spécification
  • Installation

    Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm); 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)

    Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 9 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 – 3 hours
    Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours; For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-TL-2000
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Code UNSPSC30161719
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit