Publier vos produits
ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster
ARDEX

ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster

Traduit par Google,
ARDEX W 820 SUPERFINISH est incombustible- A1 conformément à la norme EN 13501, est conforme à la norme EN 13963 : 2014 Jointing Material for Gypsum Boards et à la norme EN 13279-1 Liants de gypse et enduits de gypse. Application au rouleau, au pistolet ou à la truelle pour une installation rapide Peut être utilisé pour créer des motifs décoratifs Durée de vie en pot prolongée, idéale pour les grandes surfaces Recevoir les finitions en aussi peu que 5 heures Peut être appliqué d'un bord biseauté à 20 mm en une seule application Idéal pour lisser les joints et plâtrage d'une variété de surfaces telles que l'enduit, le béton, les plaques de plâtre, les panneaux de construction Facile à appliquer et à poncer Sans affaissement
Spécification
  • Mixing ratio approx. 11-16 litres of water to 25kg powder (dependent on application method) Following data based on mixing ratio of 1 part water: 2 parts powder: Bulk density approx. 1.1kg/litre Mortar weight when freshly mixed approx. 1.45kg/litre Material requirement approx: 1.0kg powder per m² per mm 11- 12.5 litres of water 0.9kg powder per m² per mm 15-16 litres of water Working time at (20°C) approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH after 28 days: approx. 4 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH after 28 days: approx. 2 N/mm² pH value Approx. 7
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-W-820
  • Famille de produitsWall Render
  • Groupe de produitsFinishing Plaster
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
  • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 15 27
  • Titre OmniClassRenders
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe
Autriche
Danemark
France
Italie
Pologne
République tchèque
Russie
Suède