Publier vos produits
ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating
ARDEX

ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating

Traduit par Google,

ARDEX WPM 300 est un revêtement membrane/barrière époxy polyamide à base d'eau à deux composants.

  • Peut être appliqué sur des surfaces humides
  • AS 4020:2000 Approuvé pour l'eau potable
  • Membrane imperméable résistante à la pression hydrostatique
  • Empêche les remontées d'humidité et la formation d'efflorescences
  • À base d'eau - sans danger pour les endroits sensibles
  • Green Star - répond à la référence pour le crédit COV dans les outils d'évaluation du Green Building Council of Australia
Spécification
  • Colour: Grey, Black Finish: Semi-gloss going to matt with aging Volume solids: 44% Mixing ratio: 1:1 (Part A:/Part B) by volume Wet film thickness: 300 micrometers (0.3mm) per coat Recoat time: 4 hours @ 25˚C and 50% R.H. Full cure: 7 days @ 25˚C and 50% R.H. Pot life: 2 hours @ 25˚C 1 hour @ 35˚C VOC content: 26g/L
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-wpm-300
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsExternal Façade Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_32
  • Description de l'Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing

Disponibilité de la région

Océanie Asie L'Europe
Australie
Chine
Irlande
Nouvelle-Zélande
Hong Kong
Singapour
Thaïlande