Publier vos produits
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound

    Traduit par Google,

    ARDITEX CL est un composé de nivellement et de lissage à deux composants avec d'excellentes propriétés d'écoulement et d'application. Pour le lissage et le nivellement des sous-planchers intérieurs les plus courants tels que les chapes en béton, ciment/sable et gypse (anhydrite).

    • Appliquer la plupart des revêtements de sol après 12 heures
    • Reçoit une circulation piétonnière légère en aussi peu que 2 heures
    • Excellentes propriétés d'écoulement et d'application
    • Peut être utilisé sur des chapes chauffantes

    Taille unitaire disponible : 20 kg de poudre et 4,5 kg de latex

    Couverture : Environ 5m²


    Spécification
    • Bulk density of fresh mortar approx. 1.9Kg/litre 
      Compressive Strength Greater than 20N/mm² at 28 days 
      Tensile Bedding Strength - Flexural Strength Greater than 8N/mm² at 28 days

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arditex-CL
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsTwo Component, Self-Leveling Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni