Publier vos produits
PANDOMO K2 - Design Micro-Topping Compound (White)
ARDEX

PANDOMO K2 - Design Micro-Topping Compound (White)

Traduit par Google,

ARDEX PANDOMO® K2 est un micro-revêtement auto-séchant appliqué à la truelle pour le resurfaçage rapide du béton intérieur. Utilisez ARDEX PANDOMO K2 pour produire des surfaces d'usure ARDEX PANDOMO Loft haut de gamme, truellées à la main et conçues de manière créative.

Principales caractéristiques

  • Prise rapide et auto-séchage
  • Grade truelle
  • Pour des épaisseurs de 1/16″ à 3/16″ (1,5 à 4,5 mm)
  • À base de ciment Portland
  • Utiliser sur du béton neuf ou existant
  • Pour les applications commerciales, de détail et résidentielles


ARDEX ENDURA

Spécification
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (5 liters) of water per 55 lb. (25 kg) bag Coverage: 100 to 120 sq. ft. (9.3 to 11.1 m2) per bag in 2 coats (Actual coverage may vary based on surface texture) Thickness: 1/16″ to 3/16″ (1.5 to 4.5 mm)

    Performance
    Working Time: 10 minutes Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes Final Set (ASTM C191): Approx.. 45 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~4600 psi (323 kg/sq. cm) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1400 psi (98 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: approx. 3 hours after second coat Begin Processing: 6 to 12 hours Color: White Packaging: 55 lb. (25 kg) net weight in paper bags Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 6 months Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pandomo-K2
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsTrowelable Topping
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Titre OmniClassConcrete Floor Toppings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie