Publier vos produits
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
    ARDEX

    ARDEX AM 100™ Leveling Mortar

    Traduit par Google,

    ARDEX AM 100™ est un mortier de lissage et de rampe unique pour les surfaces de béton et de maçonnerie verticales et horizontales qui réduit considérablement le temps de préparation avant l'installation de tous les types de carreaux et de pierres. Il peut également être utilisé pour incliner les balcons et créer une pente vers les drains. L'ARDEX AM 100 est idéal pour les applications de carrelage accélérées dans les zones humides pour le lissage des piscines, des douches, des fontaines et des installations souterraines, telles que les stations de métro.

    Principales caractéristiques

    • Lisser les surfaces de béton et de maçonnerie avant le carrelage
    • Installez le carrelage en seulement 2 heures
    • Très facile à utiliser : crémeux et onctueux, mélanger avec de l'eau uniquement
    • Résistant à l'eau et au gel
    • Placer de 1/4″ à 1 1/4″ en une seule couche
    • Utiliser pour lisser les murs et les sols
    • Particulièrement adapté pour les balcons réinclinés et en pente vers les drains
    • Intérieur et extérieur
    • Pas d'affaissement ni d'affaissement
    • Excellente force de liaison
    • Idéal pour les piscines, pour le lissage des murs dans les zones de transport souterrain et autres zones mouillées ou humides

    Normes

    SystemOne


    Spécification
    • Installation
      Mixing Ratio:
      4 – 4 1/4 quarts (3.75 – 4 L) of water per 40 lb. (18 kg) bag
      *For smaller batches, use 3 1/4 parts powder to 1 part water by volume

      Coverage:
      22.5 sq. ft. per bag at 1/4″ (2 sq. m at 6 mm)
      *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed

      Performance
      Initial Set (ASTM C191): Approx. 1 hour
      Final Set (ASTM C191): Approx. 2 hours
      Install Tile: 2 hours at 70°F (21°C); allow 24 hours for moisture-sensitive stone and waterproofing membranes
      VOC: 0
      Packaging: 40 lb. (18 kg) net bag weight
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-am-100
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsSmoothing and Repair Mortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131703
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Description de l'Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie