Publier vos produits
ARDEX K 33™ Universal Putty
ARDEX

ARDEX K 33™ Universal Putty

Traduit par Google,

Description du produit
Avec effet ARDURAPID
Très faible émission
Base ciment
Production de surfaces de pose uniformément absorbantes et planes pour l'absorption de revêtements de sol élastiques et textiles, de parquets et de revêtements carrelés
Pour des épaisseurs de couche de 1,5 à 15 mm, étiré à 30 mm
Accessible à pied après 2 à 3 heures
Prêt à être posé après 1 jour à 10 mm d'épaisseur de couche
autonivelant
ponçable
Pouvoir garnissant élevé
Pompable
sans fissure
Fournit des surfaces prêtes à poser en une seule opération

Application
Production de surfaces de pose uniformément absorbantes et planes pour l'absorption de revêtements de sol élastiques et textiles, de parquets et de revêtements carrelés. Pour des épaisseurs de couche de 2 à 15 mm, étiré à 30 mm.

Spécification
  • Mixing ratio : Approx. 5.75 l of water: 25 kg of powder accordingly 
    about 1 RT water: 3¾ RT powder

    Ready for laying (+ 20 ° C) : After approx. 1 day; 
    in layer thicknesses over 10 mm after approx. 3 days

    Compressive strength : After 1 day approx. 15.0 N / mm²
    After 7 days approx. 25.0 
    N / mm²  
    After 28 days approx. 33.0 N / mm²

    Floor heating suitability : yes 
    castor wheels : Yes 
    GISCODE : EC1R = very low emission 
    packing : bags of 25 kg net 
    Storage : Store in a dry and cool. 
    Approximately Stored for 12 months in the original sealed container. 
    Opened containers are to be sealed airtight.

    Bulk density : approx. 1.2 kg / l 
    fresh weight of the mortar : approx. 1.9 kg / l 
    Material requirements: Approx. 1.5 kg of powder per m² and mm 
    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 min. 
    Walkability (+ 20 ° C) : After approx. 2 - 3 hrs. 
    Flexural tensile strength : After 1 day approx. 4.0 N / mm²
    After 7 days approx. 6.0 N / mm²
    After 28 days approx. 9.0 N / mm²

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-k-33
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction