Publier vos produits
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
    ARDEX

    ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound

    Traduit par Google,

    ARDEX R 1 est un enduit de rénovation cimentaire blanc brillant à séchage rapide pour murs et plafonds difficiles. Il est idéal pour le lissage et le plâtrage des murs et des plafonds dans les zones intérieures sèches, avant l'application de papiers peints, peintures, enduits à base de dispersion et autres revêtements muraux. Convient pour une utilisation sur les finitions existantes et les nouveaux fonds tels que le béton, le plâtre, la maçonnerie, les carreaux de céramique, les vieux papiers peints et les peintures.

    • Idéal pour les murs à problèmes, les revêtements ARTEX et les papiers peints sonores, la peinture et le carrelage
    • Peut recevoir des finitions en aussi peu que 24 heures, quelle que soit l'épaisseur
    • Blanc brillant
    • Sans tension ni fissure
    • Sans affaissement
    Spécification
    • Mixing ratioapprox. 12.5 litres of water – 25kg powder is equivalent to approx. 1 part water: 2 parts powder

      Bulk densityapprox. 1.0kg/litre

      Fresh mortar weightapprox. 1. 4kg/litre

      Material requirementapprox. 1.0kg of powder per m²/mm

      Working timeapprox. 30 minutes

      Compressive strength1 day: approx. 5 N/mm²7 days: approx. 9 N/mm²28 days: approx. 11 N/mm²

      Tensile bending strengthafter 1 day: approx. 2.0 N/mm²after 7 days: approx. 3.0 N/mm²after 28 days: approx. 4.0 N/mm²

      pH valueWet mortar: approx. 12Dry mortar: approx. 10

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-r-1
    • Famille de produitsWall Render
    • Groupe de produitsRenovation Patching Compound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
    • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 27
    • Titre OmniClassRenders
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    France
    Italie
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Russie
    Suisse