Publier vos produits
ARDEX S 8 Flow - Self Leveling Seal
ARDEX

ARDEX S 8 Flow - Self Leveling Seal

Traduit par Google,

Premier joint autonivelant monocomposant avec un grand confort de mise en œuvre

Le premier joint autonivelant : rapide et confortable. Souvent, le support sur lequel les carreaux doivent être posés ultérieurement doit être protégé de l'humidité. Un travail fastidieux et chronophage. Avec le nouveau joint S 8 FLOW, ARDEX présente désormais le premier joint monocomposant autonivelant au monde. ARDEX S 8 FLOW peut être facilement appliqué en position debout et convainc par ses excellentes propriétés d'écoulement et de douceur. ARDEX S 8 FLOW peut être appliqué jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Ainsi, une légère irrégularité peut être compensée dans la première étape. Les surfaces en pente jusqu'à 3 % peuvent également être facilement scellées.

Étanchéité des intérieurs DIN 18534 :
ARDEX S 8 FLOW peut être utilisé pour les classes d'impact sur l'eau W0-I, W1-I, W2-I et W3-I *.
*) W3-I sans contrainte chimique supplémentaire

Étanchéité des cuves et bassins DIN 18535 :
ARDEX S 8 FLOW peut être utilisé pour sceller les réservoirs et bassins intérieurs et extérieurs dans la classe d'impact sur l'eau W1-B (jusqu'à 4 m de profondeur d'eau).

DIN 18531 - Etanchéité des toitures ainsi que des balcons, loggias et arcades :
ARDEX S 8 FLOW peut être utilisé pour sceller les balcons et les terrasses en combinaison avec des carreaux ou des dalles.

Points forts du produit :

  • Confort d'usinage élevé, travail debout avec racle et rouleau à pointes
  • Rapide et économique grâce à l'auto-lissage
  • Étanchéité et nivellement jusqu'à 5 mm en une seule opération
  • Presque utilisable sur n'importe quelle surface - sans apprêt
  • Longue histoire
  • Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 5 bar
Spécification
  • Technical specifications

    Accessibility at + 20 ° C
    after about 4 hours

    packing
    Bags with 15.00 kg net

    storage
    Store in dry rooms for approx. 6 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approx.  3.30 l water:  15.00 kg  ARDEX S 8 FLOW

    EMICODE
    EC 1
     
    GISCODE
    ZP 1 = cementitious product

    fresh weight
    approx. 1.60 kg / l

    material requirements
    approx. 1.50 kg / m² / mm

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-s-8-flow
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Waterproof Coating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing

Disponibilité de la région

L'Europe Asie