Publier vos produits
ARDEX SHELTERCOAT 157 Spray Applied PU Waterproofing Membrane
ARDEX

ARDEX SHELTERCOAT 157 Spray Applied PU Waterproofing Membrane

Traduit par Google,
Membrane d'étanchéité PU appliquée par pulvérisation Sheltercoat 157 Le système de toiture existant peut être conservé, ce qui réduit considérablement la charge de décharge Respectueux de l'environnement, réduit la pollution sonore et les nuisances pour les utilisateurs de la propriété Réduit le temps total de construction, conduit à une achèvement rapide Très haute efficacité d'application et accélère l'ensemble des travaux de réfection de la toiture Très haute résistance à l'abrasion (résistant) même pour les chariots à roues en caoutchouc Excellente adhérence et résistance chimique La membrane d'étanchéité appliquée par pulvérisation Sheltercoat 157 est un système d'étanchéité monocomposant durci à l'humidité pour l'imperméabilisation et les revêtements de sol conçu pour être appliqué à l'aide de techniques de pulvérisation sans air. Caractéristiques Excellente flexibilité Monocomposant Bonne adhérence sur une large gamme de substrats Excellente résistance chimique Diminution des coûts et du temps de construction Peut être appliqué en une seule couche de finition Applications typiques Intérieurs de jardinières. Zones de toit et de terrasse Terrasses paysagées.
Spécification
  • Appearance: Colored viscous liquid Density: 1.4±0.1 (g/cm3) Solid Content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/60%RH): max 3 Curing time (hrs at 25°/60%RH) Coating thickness 1.2mm : max 24 Coating thickness 3.0mm : 24 – 48 Properties of film Hardness (Shore A) : 70±10 Tensile Strength (kgf/cm2) : over 35 (3.43 MPa) Elongation (%) : over 500 Adhesion to concrete : 1.2 MPa Theoretical Coverage: At 1mm thickness …………………………… 1 m² per litre At 1.2 mm thickness ………………………… 0.8 m² per litre
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-Sheltercoat-157
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsSpray Applied PU Waterproofing Membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enHong Kong
  • Fabriqué enHong Kong
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMur
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 00
  • Titre OmniClassSurface Applied Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Asie