Publier vos produits
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Traduit par Google,
    Easy-Click est un type de tôle de toiture en feuillard utilisant un système d'encliquetage (joint mâle/femelle), qui peut être assemblé rapidement et facilement sans avoir besoin d'outils spéciaux. Les feuilles sont disponibles avec des canaux de renfort (dans un modèle 1, 2 ou 3). Convient également aux bâtiments à faible pente de toit. Pente de toit minimale 8°. La tôle de toiture est livrée en longueurs jusqu'à 8 m sans chevauchement.
    Spécification
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARD-TPEASYCLICK
    • Famille de produitsRoof Tiles
    • Groupe de produitsRoof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit