Publier vos produits
Argelith Hexalith® L’HEXAGONAL PAR ARGELITH
Argelith Hexalith® L’HEXAGONAL PAR ARGELITH
Argelith Hexalith® L’HEXAGONAL PAR ARGELITH
Argelith Hexalith® L’HEXAGONAL PAR ARGELITH
Argelith Hexalith® L’HEXAGONAL PAR ARGELITH
Argelith Hexalith® L’HEXAGONAL PAR ARGELITH
Argelith Hexalith® L’HEXAGONAL PAR ARGELITH

    Argelith Hexalith® L’HEXAGONAL PAR ARGELITH

    Notre carreau hexagonal Hexalith®: 10,8 x 12,5 cm

    Le carreau Hexalith® d’Argelith est un produit phare conçu pour les zones humides soumises à de fortes contraintes. Ses caractéristiques techniques et sa finition robuste en font un produit extrêmement résistant aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques.

      POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉESDÉVELOPPÉ POUR SUPPORTER DES CHARGES EXTRÊMES –
      ROBUSTE, POLYVALENT ET RAPIDE À POSER

      Sa forme hexagonale unique, avec une longueur de bord de 10,8 x 12,5 cm, offre un avantage décisif lors de la pose. Elle permet une disposition en forme d’entonnoir autour des écoulements et évacuations d’eau sans créer de redents ni de découpe de carreaux. L’hexagone est idéal pour former des pentes dans les zones humides, ce qui en fait le choix parfait pour ces environnements.

      Hexalith® présente également des avantages évidents dans les zones sèches. Sa forme hexagonale permet de minimiser la force d’impact des roues en plastique rigide, par exemple. En effet, lors du passage de charges lourdes sur le sols, les bords des carreaux à un angle aigu sont sollicités. Les carreaux Hexalith® permettent de réduire les vibrations et évitent les bruits familiers de « cliquetis » sur les sols carrelés.

      Un autre avantage technique réside dans la taille du carreau. Par rapport aux formats plus grands tels que les 30 x 30 cm, les carreaux hexagonaux plus petits minimisent le risque de zones creuses sous le carreau, ce qui est crucial dans les zones soumises à un trafic intense, comme la circulation de chariots élévateurs ou l’utilisation de machines. Le format hexagonal offre donc non seulement une longue durée de vie, mais aussi une excellente protection des sols, en particulier dans les zones de production où les exigences en matière d’hygiène sont élevées.

      Le carreau Hexalith® s’impose de plus en plus comme la solution standard dans les zones soumises à des contraintes extrêmes et à des règles d’hygiène strictes.

        Spécification
        • REVÊTEMENTS DE SOL CONDUCTEURS D’ÉLECTRICITÉÉLÉMENT DE SÉCURITÉ OPTIMAL POUR LA PROTECTION DES EMPLOYÉS ET DU MATÉRIELLes revêtements de sol électroconducteurs deviennent de plus en plus importants. Partout où des charges statiques peuvent entraîner un danger, il est impératif de poser une structure de sol conductrice d’électricité. Le carreau hexagonal Hexalith® à arêtes vives peut être jointoyé sur toute sa surface, ce qui permet d’obtenir un système de surface complètement fermé. Les dépôts ou les impuretés ne peuvent pas se déposer sur le revêtement. Les carreaux en grès cérame Argelith à arêtes vives, combinés à une sous-structure appropriée et à un joint conducteur, permettent de répondre aux exigences élevées demandées par les associations professionnelles et les lois et normes en vigueur. Ce système de sol, comprend des composants céramiques acides. En collaboration avec des partenaires de pose qualifiés, nous vous aidons à régler les détails de la mise en œuvre. 

          Les avantages du carreau à bords tranchants

          • SYSTÈMES DE SOLS CONDUCTEURS JUSQU’À 10⁶ Ω DE SURFACE
          • JOINTOIEMENT AFFLEURANT GRÂCE AUX CARREAUX HEXALITH® À BORDS TRANCHANTS
          • RÉSISTANT AUX ACIDES & AUX ALCALINS
          • HYGIÉNIQUE, HACCP & EHEDG
          • DURABLE, RÉSISTANT À L’ABRASION ET ECOLOGIQUE
          • TRÈS RÉSISTANT AUX CHARGES ET AUX TÂCHES
          • FAIBLE ABSORPTION D’EAU
          • FACILE À NETTOYER
          • POSE FACILE EN PENTE POUR LE DRAINAGE
          • ANTISTATIQUE LONGUE DURÉE DE VIE
          • ANTIDÉRAPANT SELON « ASR »
          • Réduction sensible du bruit


        Spécifications techniques
        • Réference unique.hexalith
        • TypeMatériaux de construction
        • Date de publication2026-09-30
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)125
        • Largeur (mm)108
        En rapport
        • Conçu enAllemagne
        • Fabriqué enAllemagne
        Classification
        • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage