Publier vos produits
Argelith Carrelage carré
Argelith Carrelage carré
Argelith Carrelage carré
Argelith Carrelage carré
Argelith Carrelage carré
Argelith Carrelage carré

    Argelith Carrelage carré

    Carrelage carré en grès cérame pour la vente au détail alimentaire, les espaces publics et les concessions automobiles : durable, hygiénique et écologique. Nos carreaux carrés en grès cérame, fabriqués en Allemagne, sont le choix idéal pour les sols industriels des zones à fort passage des commerces de gros et de détail, des salles d'exposition et des espaces de convivialité. Leur surface durable, résistante à l'abrasion et extrêmement robuste supporte les charges les plus lourdes. Grâce à leurs propriétés antidérapantes, ils offrent une sécurité maximale, tandis que leur aspect haut de gamme et la possibilité de personnalisation avec des motifs imprimés garantissent un design attrayant. Carrelage entièrement vitrifié. Sûr et esthétique. Les carreaux entièrement vitrifiés Argelith se distinguent par leurs performances exceptionnelles en matière de sécurité. Ils minimisent les risques de glissade, notamment grâce à leur structure de surface spécifique, et résistent également à l'usure par frottement, à la saleté et aux produits chimiques. Des tests de qualité systématiques garantissent que les carreaux Argelith répondent aux exigences rigoureuses de la norme DIN EN 14411. Disponibles en épaisseurs de 3/8, 1/2, 5/8 et 3/4 de pouce, selon l'usure prévue, ils offrent un large choix de couleurs et de formats, alliant fonctionnalité et esthétique.

    CARREAUX EN GRÈS PORCELAINE : ROBUSTES ET POLYVALENTS

    Les carreaux en grès cérame Argelith se caractérisent par un haut niveau de sécurité. Ils minimisent les risques de glissade, notamment grâce à une structure de surface adaptée, et résistent à l'abrasion mécanique, aux salissures et aux produits chimiques. Des tests de qualité systématiques garantissent leur conformité aux exigences strictes de la norme DIN EN 14411. Il en résulte des carreaux industriels esthétiques, résistants et parfaitement adaptés à tous les environnements.

    Spécification
    • Les carreaux de céramique présentent de nombreux avantages :

      • ROBUSTES ET RÉSISTANTS
      • DURABLES ET ÉCOLOGIQUES
      • RÉSISTANTS AUX ACIDES ET AUX ALCALIS
      • HYGIÉNIQUES, CERTIFIÉS HACCP ET EHEDG
      • ABSORPTION D'EAU < 0,1 %
      • RÉSISTANTS À LA CASSE ET À L'ABRASION
      • RÉSISTANTS AUX CHOCS THERMIQUES ET IGNIFUGÉS
      • RÉSISTANTS AU GEL
      • RÉSISTANTS AUX TACHES
      • FACILES À NETTOYER ET ANTIDÉRAPANTS
      • RÉSISTANTS AUX HUILES, AUX LIQUIDES ET AUX PRODUITS CHIMIQUES
      • HAUTE PRÉCISION DIMENSIONNELLE <0,5 mm
      • Formation de pentes facile
      • Réparation ou remplacement facile des carreaux
      • Sans substances nocives, sans vapeurs chimiques
      • 100 % recyclable
      • Inodore

      Une qualité visible et palpable. Haute qualité, polyvalent, indestructible.

      Nos produits sont marqués CE et certifiés conformes aux normes de sécurité strictes de l'industrie alimentaire, ce qui signifie qu'ils portent les labels EHEDG et HACCP.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.square-tile
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage