Publier vos produits
Flexible thermal insulation AF ArmaFlex Evo

Flexible thermal insulation AF ArmaFlex Evo

Traduit par Google,
Isolation flexible à cellules fermées, avec une haute résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, une faible conductivité thermique et une protection antimicrobienne Microban intégrée.
Spécification
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.034 W/(m.K) at 10 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits and reaction to fire Euroclass B-s2,d0. Built-in Microbran® antimicrobial protection and Type III Environmental Product Declaration (EPD). Installed with Armafix AF support systems for support points and Armaflex Protect for sharing fire spaces.
Spécifications techniques
  • Réference unique.af-armaflex-evo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 00
  • Titre OmniClassThermal and Moisture Protective Products