Armatherm™ 500 - Base de colonne
La réduction du flux thermique au sein de l'enveloppe thermique d'un bâtiment réduit la consommation d'énergie ainsi que les risques de condensation. Le matériau de rupture de pont thermique (TIM) Armatherm™ 500 réduit considérablement les pertes d'énergie dues aux ponts thermiques dans les connexions de l'enveloppe du bâtiment.
Le matériau de rupture de pont thermique structurel Armatherm™ 500 est un polyuréthane thermodurcissable haute densité fabriqué en plusieurs densités.
Le matériau de rupture de pont thermique Armatherm™ 500 peut supporter des charges élevées et dispose d'une sélection de quatre qualités de matériaux avec différentes capacités de résistance à la compression.
Les blocs d'isolation thermique Armatherm™ 500 présentent un fluage très limité sous charge et n'absorbent pas l'eau grâce à leur structure cellulaire fermée. Par conséquent, les pertes d'énergie par ponts thermiques sont réduites au niveau des connexions de l'enveloppe du bâtiment. Le flux thermique, la consommation d'énergie et les risques de condensation sont ainsi minimisés.
Les épaisseurs standard d'Armatherm™ 500 sont de 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm et 50 mm. De plus, ces plaques de polyuréthane haute densité peuvent être superposées ou personnalisées facilement pour obtenir la valeur U et l'épaisseur souhaitées. Extrêmement dynamique, il peut être utilisé partout dans le bâtiment, partout où une pénétration ou une sortie de transition traverse l'enveloppe. Il peut être découpé et percé facilement sur site, en cas de pont thermique. Les spécifications les plus courantes sont Armatherm™500-320 et Armatherm™500-490.
L'Armatherm™500 est non seulement la solution idéale pour prévenir les ponts thermiques dans les bâtiments et réduire les déperditions thermiques, mais il convient également aux entrepôts frigorifiques pour protéger le sous-sol du gel. Indispensable pour le stockage des aliments surgelés, l'Armatherm™500 se place directement sous la base du poteau afin d'éviter le transfert de froid vers le sol.
Solution de pont thermique à la base de la colonne
Les poteaux intérieurs en acier traversent traditionnellement la dalle de plancher de l'enveloppe du bâtiment et l'isolation à leur base. Dans les bâtiments à basse température tels que les chambres froides et les entrepôts frigorifiques, cela crée un pont thermique et une transmission ponctuelle (perte de chaleur) à la base du poteau en acier. C'est également le cas pour les poteaux extérieurs qui soutiennent les planchers ou les débords de toit. La liaison poteau-toiture interrompt l'isolation continue, créant ainsi des déperditions thermiques dues aux ponts thermiques.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |