Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
armitage-shanks/products/e49141c1-515a-4233-b975-ffe91f2e62b3
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH
Indisponible en États-Unis
Armitage Shanks
Suivre
EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH
Traduit par Google,
Voir l'original
Lave-mains Edit R 45 cm - un trou de robinetterie
Télécharger
Spécification
Spécification
45cm hand rinse basin with one taphole
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
S0787
Famille de produits
Edit R
Groupe de produits
Washbasin
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-02-17
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
160
Largeur (mm)
450
Profondeur (mm)
360
Liens
Liens
URL du produit
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Instructions d'installation
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Description technique
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
10.45
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011550
Nom ETIM
Washbasin
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96_96
Description de l'Uniclass 2015
Wall-hung wash basins
Code CSI MasterFormat 2014
33 44 13.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Catchbasins
Numéro OmniClass
23-39 29 13 21 19
Titre OmniClass
Surface Water Retention Basins
Disponibilité de la région
L'Europe
Royaume-Uni
Produits similaires
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Télécharger
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Télécharger
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Télécharger
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Télécharger
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Télécharger
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Télécharger