Publier vos produits
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
    DURAVIT AG

    DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245

    4.3 sur 5 étoiles4.3(87 Avis)
    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Robinet de chasse sans fonction de barrage, permet à l'eau de toujours s'écouler
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Y compris robinet de chasse d'eau non fermable avec couvercle en céramique de la même couleur que le lavabo : le lavabo et le robinet fusionnent optiquement en une unité parfaite
    • Le matériau innovant DuraCeram® permet des formes précises avec des parois exceptionnellement fines : hygiénique, facile d'entretien, extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et aux rayures
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec cache-vidange en céramique dans la couleur de la vasque : la vasque et la bonde se fondent visuellement en une unité parfaite
    • Avec pont de robinet
    • Sans trop-plein

    Spécification
      • Duravit DuraSquare Hand Basin, 450 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without - 0732450041
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durasquare-hand-rinse-bathroom-sink-073245
    • Famille de produitsDuraSquare
    • Groupe de produitsbathroom sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Poids net (Kg)9.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment