Publier vos produits
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL NTH

CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL NTH

Traduit par Google,

Contour 21 Lavabo Accessible 60 cm, Sans Trou pour Robinetterie, Blanc

Spécification
  • Contour 21 Accessible Basin 60 cm Without Tap Hole, White

Spécifications techniques
  • Réference unique.S2167
  • Famille de produitsCONTOUR 21
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)195
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)545
Liens
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Poids net (Kg)17.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins

Disponibilité de la région

L'Europe
Bulgarie