Publier vos produits
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Traduit par Google,
Lavabo sous plan Marlow 21 ovale 55 cm avec trop-plein
Spécification
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2685
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsUndermounted wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)552
  • Profondeur (mm)381
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Description de l'Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni