Publier vos produits
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Traduit par Google,
Mitigeur thermostatique Tmv 15 mm
Spécification
  • Thermostatic
Spécifications techniques
  • Réference unique.A5900
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)98
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)141
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)0.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

Disponibilité de la région

L'Europe