Publier vos produits
Bac d'atelier
Bac d'atelier

    Bac d'atelier

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Évier de salle de travail en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Évier avec plage de robinetterie préformée, sans perçage, avec repères de perçage sur la face intérieure de la plage de robinetterie. Large vasque rectangulaire, parte inférieure du lavabo avec une inclinaison de 2°. Couleur Blanc alpin. Vanne de tuyau DN 40 x 200 mm et filtre de protection (amovible) en inox. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Largeur 1100 mm
    Spécification
    • Évier de salle de travail en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Évier avec plage de robinetterie préformée, sans perçage, avec repères de perçage sur la face intérieure de la plage de robinetterie. Large vasque rectangulaire, parte inférieure du lavabo avec une inclinaison de 2°. Couleur Blanc alpin. Vanne de tuyau DN 40 x 200 mm et filtre de protection (amovible) en inox. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Largeur 1100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102675
    • Famille de produitsWater management
    • Groupe de produitsComplementary parts water management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)56
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Numéro OmniClass23-35 37 25
    • Titre OmniClassKey Lock Switches

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique