Publier vos produits
In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet
Roca

In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet

Traduit par Google,
DUPLO BIDET - Structure cachée pour bidet. Des systèmes qui allient efficacité et technologie pour offrir les meilleures performances.
Spécifications techniques
  • Réference unique.890091200
  • Famille de produitsIn-wall tanks
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires

Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit