Publier vos produits
Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Traduit par Google,
Le lit ionique. Le dernier lieu de repos des humidificateurs ordinaires.
Préparez vous. Armstrong HumidiClean™ va changer tout ce que vous savez sur les humidificateurs. Les lits ioniques sont constitués d'un milieu fibreux qui attire les solides de l'eau à mesure que sa température augmente. Cela minimise l'accumulation de solides sur les parois internes du réservoir et les éléments chauffants. Vous avez donc un humidificateur qui reste propre sauf, bien sûr, pour les lits ioniques. Et une fois qu'ils ont absorbé leur capacité de solides, l'humidificateur vous avertit qu'il est temps de les changer. Cela prend environ 15 minutes et c'est absolument sans tracas.

Comment fonctionne HumidiClean
Lorsque l'alimentation est fournie à l'unité, la vanne de remplissage d'eau s'active et l'eau pénètre dans le réservoir. Une fois que le niveau atteint l'interrupteur de bas niveau d'eau, les éléments chauffants sont activés (en supposant qu'il y ait une demande de sortie de vapeur). L'unité continue de se remplir jusqu'à ce que l'interrupteur de niveau d'eau élevé soit activé. L'humidificateur produit alors de la vapeur en réponse au signal d'entrée de l'hygrostat. Le réservoir se remplira à intervalles réguliers si toutes les conditions restent constantes. La vidange périodique du réservoir est basée sur le temps d'activité des éléments chauffants, mais elle peut être ajustée sur place aux conditions de l'eau.

HumidiClean ne fait passer aucun courant dans l'eau. Sa conception de type résistance a fait ses preuves en matière de sécurité. Des compartiments totalement différents maintiennent la plomberie complètement séparée des composants électriques. De plus, Armstrong a intégré plusieurs autres dispositifs de sécurité dans HumidiClean. Ceux-ci comprennent une porte d'accès verrouillée, un voyant d'erreur, des routines de diagnostic de vérification continue, une détection de niveau d'eau haut et bas, une détection de température interne du réservoir, une protection contre les surintensités et des connexions pour un dispositif d'alarme de classe 2.

Moins d'échelle signifie plus d'efficacité
La capacité est la première victime du tartre qui s'accumule rapidement dans les humidificateurs traditionnels à évaporation ou à génération de vapeur. Au fur et à mesure que le tartre s'accumule dans la casserole ou sur les éléments chauffants ou les électrodes, la sortie diminue. Cela conduit progressivement à une perte de contrôle de l'humidité. À partir de ce moment, les choses empirent régulièrement. Finalement, le nettoyage ou le remplacement des pièces est un must.

HumidiClean, avec sa remarquable technologie de lit ionique, collecte les dépôts sur ses inserts à lit ionique au lieu des parois du réservoir ou des éléments chauffants. En conséquence, il fonctionne efficacement plus longtemps, son réservoir reste propre plus longtemps et il maintient un rendement presque maximal tout au long de sa durée de vie.

Économise également de l'énergie
La plupart des humidificateurs se vident toutes les 20 à 45 minutes en raison de l'accumulation de carbonate. Les lits ioniques d'HumidiClean attirent ces carbonates de l'eau, donc la principale raison de vider le réservoir est d'éliminer le sodium. Étant donné que cela n'est généralement nécessaire qu'une fois toutes les 12 heures, l'appareil gaspille beaucoup moins d'eau chaude, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

REMARQUE : Ce produit est disponible avec le Armstrong Temp-R-Drain, un dispositif qui mélange le condensat chaud et l'eau froide pour maintenir une température de sortie de vidange adaptée au drainage directement vers n'importe quel système de plomberie. Contactez les représentants de l'usine Armstrong pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.16236
  • Famille de produitsAir Humidifiers
  • Groupe de produitsHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres