Publier vos produits
Water Mixer, Temp-R-Drain For Condensate Cooling

Water Mixer, Temp-R-Drain For Condensate Cooling

Traduit par Google,
Le Temp-R-Drain est un appareil qui mélange le condensat chaud et l'eau d'alimentation froide pour maintenir une température de sortie de vidange appropriée pour une décharge directe dans n'importe quel système de plomberie. Le corps et les raccords du Temp-R-Drain sont construits en acier inoxydable 304 couplé à une vanne de tempérage thermostatique à corps en laiton. Lorsque le condensat chaud est évacué dans le corps du Temp-R-Drain, la vanne de régulation s'ouvre, permettant à l'eau froide d'entrer dans la chambre et de se mélanger avec le condensat chaud refroidissant l'eau à évacuer.

Traits:
  • Vanne mélangeuse à action rapide pour surveiller et contrôler la température de vidange de sortie.
  • Tailles de tuyaux standard et espace d'air intégré, ce qui permet à l'unité d'être raccordée au système de plomberie.
  • Construction robuste : corps et raccords en acier inoxydable 304, vanne de tempérage en laiton.
  • Capacité maximale : Temp-R-Drain tempérera 3 gpm d'eau à 212 °F à 140 °F lorsqu'il est fourni avec de l'eau à 70 °F ou plus froide à 20 psi ou plus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.16747
  • Famille de produitsAir Humidifiers
  • Groupe de produitsHumidification Products - Condensate Cooler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres