Publier vos produits
Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Traduit par Google,
L'humidificateur en acier inoxydable Armstrong série 1000 est le choix idéal pour les environnements sensibles où de l'eau pure déminéralisée, déminéralisée ou distillée est utilisée pour générer de la vapeur propre.
  • Menace de corrosion réduite. Étant donné qu'Armstrong utilise de l'acier inoxydable pour toutes les pièces mouillées, la série 1000 évite les problèmes causés par la corrosion et le transfert ultérieur de sous-produits de corrosion.
  • Pas de condensation par rayonnement. La vanne de dosage à bouchon interne fait partie intégrante du séparateur de vapeur et est entièrement revêtue de vapeur pour empêcher la condensation par rayonnement. De plus, le collecteur de distribution de vapeur à chemise de vapeur entoure complètement le tuyau de distribution avec de la vapeur à la pression d'alimentation, réduisant davantage la condensation due à la perte de rayonnement.
  • Silencieux efficace. Grâce à une chambre de séchage qui est enveloppée par la chambre de séparation et remplie d'un milieu silencieux en acier inoxydable, la plupart des bruits de vapeur qui s'échappe sont absorbés.
  • Décharge de vapeur sèche. La vapeur entrant dans la chambre de séchage est à la température d'alimentation et essentiellement à la pression atmosphérique, de sorte que tout brouillard restant est réévaporé.
  • Séparation maximale. Le déflecteur intérieur conditionne la vapeur en l'obligeant à effectuer deux virages à 180°, assurant une réduction optimale de la vitesse et une séparation maximale.
  • Drainage fiable du seau inversé. Avec seulement deux pièces mobiles, le purgeur à flotteur inversé fiable et économe en énergie fournit un drainage fiable avec une conception qui permet une panne ouverte, ce qui est important pour un service à extrémité ouverte
Spécifications techniques
  • Réference unique.21166
  • Famille de produitsAir Humidifiers
  • Groupe de produitsHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres