Publier vos produits
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure

    Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure

    Traduit par Google,

    Écran de toit à nervures verticales Envisor® monté sur poteau (Acrylicap® ABS)

    Optimisez l'esthétique de votre toiture et assurez la conformité aux normes municipales grâce au système de brise-vue vertical sur poteaux Envisor® de CityScapes. Conçu spécifiquement comme une solution de brise-vue tout-en-un pour dissimuler les infrastructures de CVC, les équipements mécaniques (unités de traitement d'air) et les refroidisseurs, ce système de brise- vue sur poteaux offre une dissimulation architecturale continue sans exercer de contraintes sur les membranes de toiture ni nuire au fonctionnement des équipements.

    Fabriqué à partir de l'ABS Acrylicap® exclusif — un noyau en ABS recouvert d'acrylique de 0,187 pouce avec une lamination double face — le profil Vertical Rib offre une résistance maximale aux UV, une résistance élevée aux chocs et une rétention de couleur à long terme dans des environnements climatiques exigeants.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Haute résistance aux vents violents : Conçues pour résister à des conditions environnementales rigoureuses, les configurations standard de protection de toiture supportent des charges de vent maximales de 115 mph, avec des options d’ingénierie personnalisées disponibles pour des vents allant jusqu’à 180 mph.
    • Polyvalence de montage sur poteau : se fixe facilement sur des poteaux en acier structurel de 4" x 4" (épaisseur de paroi de 1/4") ou de 3" de diamètre extérieur espacés jusqu'à 8' d'axe en axe, assurant une isolation structurelle des unités de CVC tout en simplifiant l'installation de la grille de toit .
    • Protection contre les UV et les intempéries : La feuille ABS Acrylicap® de 0,187 po crée une barrière de toit non corrosive et résistante à la décoloration contre l’exposition prolongée au soleil, les fissures et la dégradation.
    • Dimensions des panneaux modulaires : Panneaux standard de 45 pouces de large disponibles en hauteurs de 35, 52 et 70 pouces. Présente une texture à nervures verticales qui ajoute de la profondeur et de la rigidité structurelle tout en dissimulant les joints des panneaux.
    • Empilables et extensibles : les panneaux peuvent être empilés verticalement (par exemple, en combinant des panneaux de 35" et 52" pour une couverture allant jusqu'à 87"+) pour un masquage personnalisé des équipements mécaniques surdimensionnés sur le toit .
    • Intégrité du flux d'air et des équipements : Conçu pour maintenir les dégagements inférieurs requis (6 pouces minimum) pour un flux d'air non entravé des équipements et une conformité de ventilation dans toutes les applications de protection de toiture .
    • Faible charge morte : Avec une charge morte d'environ 1,1 lb/pi², ce système de panneaux de toiture minimise les charges mortes sur les supports structurels et les systèmes de toiture.
    • Renforcement structurel : Les rails de support en aluminium rivetés mécaniquement sur les panneaux de 52" et 70" offrent une rigidité supplémentaire en cas d'exposition à des vents violents.
    • Certifié BABAA : Entièrement conforme aux exigences de la loi Build America, Buy America Act pour les spécifications des projets fédéraux et publics.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.envisor-vertical-rib-hvac-enclosure-post-mounted
    • Famille de produitsHVAC Enclosure
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code CSI MasterFormat 201405 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Formed Metal Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products