Publier vos produits
SAM-e - Short Absorption Manifold

SAM-e - Short Absorption Manifold

Traduit par Google,

Le système d'absorption de vapeur le plus performant de Condair pour une utilisation dans les unités de traitement d'air et les systèmes de conduits où une courte distance d'absorption de vapeur est essentielle. Le SAM-e, Short Absorption Manifold, distribue de la vapeur propre, contrôlée avec précision, uniformément dans le flux d'air et sans projection de condensat. La distribution de vapeur s'effectue via des tubes distributeurs avec des buses intégrées qui s'étendent jusqu'au centre du tube de distribution garantissant que seule de la vapeur sans condensat est libérée. Le condensat s'écoule des tubes de distribution par le collecteur, éliminant ainsi le besoin de tubes gainés. Un Mini SAM-e est également disponible pour une utilisation dans des conduits d'une hauteur allant de 8" à 24" (20,3 à 61,0 cm).

Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-sam-e
  • Famille de produitsDistribution
  • Groupe de produitsShort Absorption Manifolds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres