Publier vos produits
Electric Steam Humidifier, Series EHU-800

Electric Steam Humidifier, Series EHU-800

Traduit par Google,
Contrôle précis de l'humidité avec pratiquement aucun réglage manuel
L'Armstrong EHU combine contrôle précis et fiabilité dans un ensemble bien conçu qui est tout simplement trop intelligent pour être imité. Aucun humidificateur électronique ne fait mieux pour stabiliser et simplifier le contrôle de l'humidité. C'est parce que seul Armstrong offre une modulation complète et une fonction de sortie maximale autorégulatrice. C'est une combinaison exclusive - et une puissante tranquillité d'esprit en matière d'humidification.
Lorsque vous installez un humidificateur à vapeur électronique de la série Armstrong EHU, vous pouvez oublier les réglages manuels fastidieux et la maintenance désordonnée par essais et erreurs. Ainsi, vous bénéficiez d'un contrôle de l'humidité précis, ajusté automatiquement et pratiquement mains libres.
Autodiagnostic. Maintenant, c'est intelligent. . .
Très sensé en effet. Les routines logicielles internes surveillent automatiquement le fonctionnement de l'EHU et affichent des messages pour indiquer la condition. L'unité rendra compte de 10 conditions différentes.
. . . Et une protection raisonnable aussi.
Un contrôle précis et fiable de l'humidité est une précaution raisonnable pour protéger votre investissement dans les matériaux, l'équipement et le personnel. L'augmentation de la température de l'air intérieur sans ajouter d'humidité diminue son humidité relative (HR). Et lorsque l'humidité relative tombe à des niveaux couramment rencontrés dans les environnements intérieurs chauffés, les matériaux retenant l'humidité tels que le bois, le papier, les fibres textiles et une large gamme d'aliments et de produits chimiques commencent à se détériorer.
Qualité de l'air intérieur, contrôle adéquat de la production d'humidité, efficacité et facilité d'entretien. Étant donné que la vapeur obtient un score élevé sur tous ces facteurs, un humidificateur à vapeur est clairement le meilleur choix. Et un Armstrong EHU est peut-être le plus intelligent.
Fonctionnement de la série EHU-700 Une série Armstrong EHU convertit l'eau du robinet ordinaire en vapeur et la distribue pour amener l'humidité relative au niveau souhaité. Il est idéal pour humidifier les zones où aucune alimentation en vapeur n'est disponible ou lorsqu'une source de vapeur est trop éloignée pour une tuyauterie facile ou économique.
Lorsque l'hygrostat détecte le besoin d'humidité, un microprocesseur convertit le signal de demande en une exigence d'ampérage. Une tension est appliquée aux électrodes et la vanne de remplissage commence à remplir le réservoir. L'eau pénètre au fond de la cuve du générateur de vapeur et monte jusqu'aux électrodes. Au contact, un courant électrique traverse l'eau, la faisant bouillir et produire de la vapeur. À mesure que le niveau d'eau monte, un courant accru circule dans l'eau, produisant plus de vapeur. Cette augmentation se poursuit jusqu'à ce que la puissance requise (exigence d'ampérage) soit atteinte.
Lorsque la sortie requise a été atteinte, la vanne de remplissage effectuera un cycle pour maintenir l'ampérage requis. Lorsque l'hygrostat détecte l'humidité supplémentaire dans l'air, la demande d'humidité commence à baisser. Au fur et à mesure que la demande diminue, la sortie se module en diminuant l'ampérage et, par conséquent, le débit de vapeur.
REMARQUE : Ce produit est disponible avec le Armstrong Temp-R-Drain, un dispositif qui mélange le condensat chaud et l'eau froide pour maintenir une température de sortie de vidange adaptée au drainage directement vers n'importe quel système de plomberie. Contactez les représentants de l'usine Armstrong pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.21528
  • Famille de produitsAir Humidifiers
  • Groupe de produitsHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres