Publier vos produits
BS Classic
BS Classic
BS Classic
BS Classic
BS Classic
    Artigo

    BS Classic

    Traduit par Google,
    Tuiles à clous ronds de couleur unie
    • Revêtement de sol en caoutchouc synthétique avec des reliefs de marques circulaires, de 28 mm de diamètre et de 0,5 mm de hauteur d'une épaisseur nominale de 2,7 mm, de couleur unie, en dalles de 50 x 50 cm. compact, résistant à l'usure et antidérapant
    • Amélioration des performances et de la nettoyabilité de la surface grâce au traitement spécial de durcissement de surface TXL
    • Revers légèrement poncé pour une fixation adhésive
    • Sûr en cas d'incendie
    • Sans nitrosamines, pentachlorophénol pcp, pvc et tout halogène (chlore, fluor, brome et iode), cadmium, formaldéhyde, amiante
    • Sans phtalates ni plastifiants
    • Conforme à la réglementation allemande AgBB sur l'émission de composés organiques volatils COV
    • "Non toxique" certifié en cas d'incendie selon DIN 53436
    • Classé selon le catalogue européen des déchets (CER) comme déchet spécial non dangereux, et donc assimilable à un déchet urbain selon DCI 27/7/84.
    Spécification
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 12199 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS ( more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BS-Classic
    • Famille de produitsStudsystem
    • Groupe de produitsBS Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)2.7
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
    • Description de l'Uniclass 2015Multilayer flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord