Publier vos produits
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
    Artigo

    BS Strong

    Traduit par Google,
    Tuiles à clous ronds de couleur unie
    • Revêtement de sol en caoutchouc synthétique d'une épaisseur nominale de 4,0 mm, de couleur unie, en dalles de 100 x 100 cm, avec des reliefs avec des marquages circulaires, de 28 mm de diamètre et de 0,5 mm de hauteur, compact, résistant à l'usure et antidérapant
    • Amélioration des performances et de la nettoyabilité de la surface grâce au traitement spécial de durcissement de surface TXL
    • Légèrement poncé pour une fixation adhésive
    • Sûr en cas d'incendie
    • Sans nitrosamines cancérigènes, pentachlorophénol pcp, pvc et tout halogène (chlore, fluor, brome et iode), cadmium, formaldéhyde, amiante
    • Sans phtalates ni plastifiants
    • Il est conforme à la réglementation allemande AgBB sur l'émission de composés organiques volatils VOC "Non toxique" certifié en cas d'incendie selon la norme DIN 53436
    • Classé selon le catalogue européen des déchets (CER) comme déchet spécial non dangereux, et donc assimilable à un déchet urbain selon DCI 27/7/84
    Spécification
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 14041 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS (u more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring Castor chairs (EN 425 W castors): suitable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BS-Strong
    • Famille de produitsStudsystem
    • Groupe de produitsBS Strong
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
    • Description de l'Uniclass 2015Multilayer flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord