Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
arwa/products/0032edcc-fddf-4599-aa48-b6227176642b
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
arwa-surf, Mitigeur d'évier, Saillie 220 mm, goulot orientable, acier inox
Indisponible en États-Unis
arwa
Suivre
arwa-surf, Mitigeur d'évier, Saillie 220 mm, goulot orientable, acier inox
Mitigeur d'évier, saillie 220 mm, goulot orientable, acier inox
Télécharger
Spécification
Spécification
Saillie 220 mm, goulot orientable, acier inox
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9-19536-441-000
Famille de produits
arwa-surf
Groupe de produits
Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-08-06
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://www.similor.ch/fr/prod/9-19536-441-000/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
Suisse
Poids net (Kg)
1.63
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Description de l'Uniclass 2015
Sink taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Suisse
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Télécharger
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Télécharger
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Télécharger
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Télécharger
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Télécharger