Publier vos produits
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Traduit par Google,

La collection de robinets de cuisine KOHLER® Billet est une merveille. Rendant hommage à l'héritage de Kohler en matière de moulage, elle reflète la beauté brute de l'industrialisation. Ce robinet d'évier de cuisine à bec rétractable, monté sur plage, allie ce style à deux fonctions de pulvérisation, et le système de fixation sécurisé DockNetik verrouille facilement la tête de pulvérisation lorsqu'elle n'est pas utilisée. Conçue et fabriquée de manière unique pour se démarquer, la collection de robinets de cuisine Billet vous offre une expérience d'utilisation exceptionnelle.

Caractéristiques

  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre les jets aérés et Sweep®
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour nettoyer votre vaisselle et votre évier
  • Le système d'amarrage sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • Le tuyau tressé léger et silencieux et la rotule pivotante de la technologie ProMotion® rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
  • La surface de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer et résiste à l'accumulation de minéraux, optimisant ainsi les performances de pulvérisation.
  • Le bec verseur à arc élevé offre un dégagement vertical pour les ustensiles de cuisine et les pichets hauts
  • La poignée transversale unique permet de régler facilement la température de l'eau d'une seule main
  • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température définie lors de l'utilisation précédente
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent de plus de deux fois les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Coordonné avec les autres produits de la collection Billet™
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28669-3
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsBillet™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19.52
  • Largeur (pouces)2.64
  • Profondeur (pouces)9.17
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique