Publier vos produits
ASAŞ Window&Door RWT64
ASAŞ Window&Door RWT64
ASAŞ Window&Door RWT64
    ASAŞ

    ASAŞ Window&Door RWT64

    Traduit par Google,

    Le système RWT64 est un système de portes et fenêtres isolées avec un dormant de 64 mm et un ouvrant de 74 mm de profondeur. Il présente une barrière thermique de 24 mm et une épaisseur de vitrage maximale de 44 mm. Des profils d'épaisseur de paroi de 1,6/1,8/2 mm sont disponibles. Ouvertures à la française, oscillo-battante, à soufflet, oscillo-coulissante, pliante et pivotante sont disponibles. Le système comprend également des profils renforcés pour des valeurs statiques élevées et des profils d'ouvrant compatibles avec les accessoires d'ouverture en PVC.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: 64,2 mm

      Vent Depth: 74,2 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glass Thickness: 44 mm

      Thermal Insulation Bar: 24 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Inward Opening**
      Outward Opening*
      Bottom Hung*
      Tilt&Turn Opening**
      Vent For Pvc Accessories**
      Pivot*
      Tilt&Slide**
      Folding**

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-window-and-door-rwt64
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique