Publier vos produits
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
    ASB SQUASH

    ASB SquashCourt S100 SINGLE

    Court de squash auto-portant, épasseur du mur: 100 mm

    Le court ASB de système 100 est un court de squash classique qui est utilisé partout dans le monde. Les entrepreneurs et les utilisateurs ont toujours reconnu la grande qualité du Système ASB 100 et celui-ci a donc connu un succès triomphal à travers le monde entier. Vous trouverez des courts ASB dans beaucoup de centres d’entraînement nationaux, ils ont également été utilisés au cours de chacun des Jeux du Commonwealth depuis que le squash y a fait ses débuts en 1998.

    Spécification
    • Les plus grands joueurs de squash au monde, les sociétés de production télévisuelle et les organisateurs de tournois ont fréquemment exprimé leur opinion selon laquelle les courts ASB sont les meilleurs en terme de caractéristiques de jeu, qualités esthétiques et apparence visuelle superbe

      Le court de squash ASB est constitué d’éléments auto-portants, ce qui signifie que la structure reste indépendante des murs du bâtiment.

      Le court ne peut donc pas souffrir des fissures pouvant apparaître sur le bâtiment ou des changements thermiques. Il absorbe parfaitement le bruit. La distance qui sépare le court des murs existants est choisie de manière à ne pas influencer le court.

      Structure des murs du système ASB 100

      La structure porteuse du Système ASB est constituée de profilés aluminium dont les deux côtés sont recouverts de panneaux agglomérés de haute densité. Ces panneaux sont fabriqués selon les spécifications d’ASB. La cavité entre les panneaux est remplie de sable seché en feu directement sur place. Ce procédé de construction offre une surface de mur d’une grande rigidité, ce qui est idéal pour les murs de squash.

      Le système de murs ASB se caractérise par sa grande précision dimensionnelle. Les jonctions sont exécutées de façon novatrice et précise. Bien des problèmes sont résolus grâce au travail minutieux de nos techniciens et les courts de système ASB peuvent être utilisés immédiatement après leur installation.

      La qualité implique des obligations. Un contrôle constant garantit un produit de qualité toujours maximale. Le travail d’ASB dans le domaine de l’innovation donne au client la certitude d’investir dans un produit de très haute technologie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.squash-s100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5640
    • Largeur (mm)6700
    • Profondeur (mm)10130
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
    • Classification IFCObjet
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)