Publier vos produits
Cage de cricket mobile avec côtés en filet
Cage de cricket mobile avec côtés en filet
Cage de cricket mobile avec côtés en filet
Cage de cricket mobile avec côtés en filet
    Saxi

    Cage de cricket mobile avec côtés en filet

    La cage de cricket avec côtés en filet rétractables est conçue pour les gymnases et les installations d'entraînement où l'efficacité de l'espace et la sécurité sont essentielles. La cage se compose d'un cadre robuste avec des côtés en filet qui peuvent être relevés et stockés au plafond lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cela offre une flexibilité dans l'utilisation de l'espace tout en protégeant l'environnement contre les balles de cricket errantes.

    Spécification
    • - Nom du produit : Cage de cricket avec côtés en filet rétractables

      - Matériau : PVC renforcé et filet en nylon

      - Type de filet : Filet tissé avec bords renforcés

      - Résistance au feu : Oui, conforme à la norme DIN 4102 B2

      - Résistance à la traction : 3000 N / 5 cm

      - Poids du filet : 0,7 kg/m² par côté

      - Poids total : 0,75 kg/m²

      - Poids de l'unité moteur : 100–250 kg

      - Absorption acoustique : Non

      - Taille recommandée : 20–2000 m²

      - Installation : Montage au plafond avec stockage en forme d'arc

      - Installation électrique : Moteur à vis sans fin triphasé (380/220 V, 50 Hz)

      - Caractéristiques de sécurité : Frein, vis sans fin, protection contre les chutes

      - Marquage CE : Oui

      - Garantie : 2 ans (défauts de matériel et d'installation)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cricketbur-hissbar-natsidor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
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
    Produits similaires