Publier vos produits
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Archivé

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Spécifications techniques
  • Réference unique.78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Famille de produitsPipe Joining Systems
  • Groupe de produitsGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011469
  • Nom ETIMCheck valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures