La vanne de décompression, de maintien ou de contrôle de la contre-pression des séries LFM116, LFM1116 est conçue pour permettre le débit lorsque la pression en amont est supérieure au point de consigne réglable du pilote de commande, et l'étranglement vers la fermeture lorsque la pression en amont tombe en dessous du point de consigne réglable. Lorsque la vanne est installée hors de la conduite principale sur la branche d'un té, elle sert de soupape de contrôle de surpression. Il est normalement fermé et s'ouvre rapidement lorsque la pression en amont dépasse le réglage du pilote, soulageant l'excès de pression. Lorsqu'une vanne est installée en ligne reliant deux zones de distribution, la vanne agit comme une vanne de régulation de maintien de pression. Lorsque la pression dans la zone amont tombe en dessous du réglage pilote, la vanne module vers une position fermée, maintenant la pression dans la zone amont. Lorsque la vanne est installée en ligne sur le refoulement d'une pompe, elle agit comme vanne de régulation de contre-pression. Lorsque la pression de refoulement de la pompe tombe en dessous du réglage pilote, la vanne module vers une position fermée, augmentant la contre-pression contre la pompe.