Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp

Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp

Traduit par Google,

Service : Pour le support de colonnes montantes fixes en acier, de tuyaux ou de conduits en fonte. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec des tiges de suspension. Pour cette application, reportez-vous à la Fig. 40 Collier de colonne montante.

Approbations : Conforme aux spécifications fédérales AA-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 et MSS SP-58 (Type 8). Homologué UL, ULC (tailles 1-1/2" - 8").

Installation : La pince est montée et boulonnée de préférence sous un raccord, un moyeu ou des cosses soudées sur un tuyau en acier. Les couples de boulons doivent être conformes aux normes de l'industrie. Le collier est conçu pour un diamètre extérieur de tuyau en acier standard et cela doit être pris en compte lors du dimensionnement de la colonne montante pour d'autres types de tuyauterie.

Commande : Spécifiez la taille du tuyau, le numéro de figure, le nom et la finition.

Spécification
  • Size Range: 3/4" through 24"

    Material: Carbon steel

    Finish: Plain, Hot-Dip Galvanized with Zinc Plated Bolts & Nuts, Epoxy Coated or Painted.

    Maximum Temperature: Plain 650° F, Galvanized and Epoxy 450° F

Spécifications techniques
  • Réference unique.fig-261-extension-pipe-or-riser-clamp
  • Famille de produitsSupport Systems
  • Groupe de produitsPipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord