Publier vos produits
VALSIR PEXAL® BRASS
VALSIR PEXAL® BRASS
VALSIR PEXAL® BRASS
    Valsir

    VALSIR PEXAL® BRASS

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,
    PEXAL® BRASS, raccords à sertir en laiton. Ces raccords sont fabriqués avec un corps en alliage de laiton et un manchon en acier inoxydable fixé par un anneau en technopolymère transparent. Ils conviennent à une multitude d'applications, des systèmes d'alimentation en eau potable chaude et froide aux installations de chauffage et industrielles. Les raccords sont équipés d'un anneau de base spécial en technopolymère transparent qui déconnecte l'aluminium du tuyau du laiton du raccord, augmentant la profondeur d'insertion sur l'insert et permettant un meilleur contrôle. Chaque raccord est emballé individuellement pour améliorer la manipulation sur le site d'installation et pour une meilleure protection contre la poussière et les débris. PEXAL®, un système d'excellence. Il est composé de tuyaux multicouches et de différents types de raccords capables de répondre aux exigences de diverses techniques et applications d'installation : de la distribution d'eau potable chaude et froide aux systèmes d'alimentation en eau centralisés, des systèmes de chauffage par radiateurs et ventilateurs aux planchers, murs et les systèmes de chauffage et de refroidissement au plafond, des systèmes à air comprimé aux installations industrielles. MIXAL®, un système universel pour l'approvisionnement en eau. Grâce à son extrême flexibilité, c'est le produit idéal pour la construction de systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement au sol, au mur et au plafond. En raison de ses excellentes performances, il est utilisé pour la distribution d'eau potable chaude et froide, dans les systèmes de chauffage par radiateurs et ventilateurs et dans les installations industrielles, y compris les systèmes de distribution d'air comprimé.
    Spécification
    • PEXAL® BRASS. Range of fittings in brass alloy for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Press fttings with a multipress profle (H, TH, U, C) made of a brass alloy CW617N obtained by hot moulding and processing, provided with o-ring seals made of black NBR that are CE marked and in compliance with EN 682, and a seal to prevent contact between the aluminium in the pipe and the brass ftting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the pressing profles that can be used. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fttings will leak during pressure testing of the system for identifcation of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL® and MIXAL®. Multilayer piping systems for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® and Mixal® water supply systems suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Both are composed of multilayer pipes with the inside layer in halogen free PE-Xb that is crosslinked using silanes and a middle layer in aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). The outside layer is made of halogen free PE-Xb for Pexal® and HDPE for Mixal® to increase the flexibility of the system. Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K; linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C; in compliance with EN 13501-1, fire resistance class for Pexal® is Euroclass C-s2,d0 and for Mixal® is Euroclass B-s2. Available with a very fexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PEXAL-BRASS
    • Famille de produitsSupply Systems
    • Groupe de produitsValsir PEXAL®Brass
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2016-12-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (40)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (18)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (23)