Publier vos produits
PIPE PPR NIRON
PIPE PPR NIRON
    Italsan

    PIPE PPR NIRON

    4.4 sur 5 étoiles4.4(45 Avis)
    Traduit par Google,
    NIRON est un système complet de tuyaux et de raccords en polypropylène pour la distribution d'eau chaude et froide. NIRON offre une grande qualité et fiabilité qui garantit une longue durée de vie et des économies d'énergie dans les systèmes de tuyauterie de distribution d'eau, la plomberie et les systèmes hydroniques.
    La légèreté du matériau facilite le montage. Le temps d'installation est réduit de 30 à 50% par rapport aux tuyaux métalliques conventionnels
    Les différentes gammes de tuyaux du Niron sont listées ci-dessous :
    • NIRON SIMPLE PAROI : 25 ans d'utilisation de ce type de tuyau en polypropylène offre une garantie fiable pour
    • eau chaude et froide dans les systèmes de plomberie et de climatisation.
    • NIRON COMPOSITE : ce type est renforcé par une couche interne de fibre de verre mélangée à du polypropylène qui fournit un coefficient de dilatation thermique linéaire réduit par rapport aux modèles à simple paroi.
    • NIRON CLIMA : Ce système est spécialement conçu pour les systèmes hydroniques avec des unités FAN COILS. Ce modèle peut également être utilisé dans d'autres applications grâce à la certification potable selon RD140/2003.
    • AUTRES MODÈLES : Niron Purple, pour eau recyclée ; Niron OB, avec une barrière à l'oxygène ; Niron Dark, avec protection UV pour les installations extérieures.
    Spécification
    • The main benefits are the following:

      • Low thermal conductivity and low condensation.
      • Absence of corrosion.
      • Minimum inner surface suroughness.
      • High chemical resistance.
      • Graze resistance.
      • Ice resistance.
      • Non electric conductive.
      • Reduced noise propagation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pprnirontuberia
    • Famille de produitsPolipropileno PPR Niron
    • Groupe de produitsNIRON
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2014-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Numéro OmniClass23-27 39 00
    • Titre OmniClassPiping