Publier vos produits
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.4 out of 5 stars4.4(9 reviews)
Traduit par Google,
  • 300 lb. Pression de travail à froid sans choc
  • Corps et chapeau en fonte ductile
  • Tige en acier inoxydable 304
  • Vis d'assemblage en acier inoxydable encapsulées dans de la cire
  • Revêtement époxy lié par fusion AWWA C550
  • Conforme à AWWA C515
  • Certifié ANSI/NSF 61 et 372 (sans plomb)
  • Listé UL / Approuvé FM jusqu'à 12"
  • Tige rainurée pour interrupteur anti-sabotage
  • Taraudé et bouché pour by-pass avec bossages supplémentaires
Spécifications techniques
  • Réference unique.series-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Famille de produitsFlow Control
  • Groupe de produitsCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010163
  • Nom ETIMGate valve
  • Nom UNSPSCGate valves
  • Code UNSPSC40141613
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Description de l'Uniclass 2015Water supply valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 25
  • Titre OmniClassGate Valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord