Publier vos produits
Wilkins ZW209FP Fire Protection Pressure Reducing Valve
Wilkins

Wilkins ZW209FP Fire Protection Pressure Reducing Valve

Traduit par Google,

La soupape de réduction de pression doit être actionnée par un diaphragme et contrôlée par un pilote. Le corps de la vanne principale doit être en fonte ductile ASTM A 536. La tige de la vanne de base doit être guidée en haut et en bas. Le diaphragme ne doit pas être utilisé comme surface d'appui. Toutes les surfaces ferreuses internes et externes doivent être recouvertes d’un revêtement époxy par fusion de haute qualité. La commande pilote doit consister en un pilote de réduction de pression bidirectionnel, normalement ouvert, à action directe, réglable, à ressort et actionné par diaphragme. La commande pilote doit être réglable sur site de 50 psi à 165 psi. La soupape de réduction de pression doit être un modèle ZURN WILKINS ZW209FP.

Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • AWWA C530
    • UL1739
    • Répertorié C-UL

    Caractéristiques:

    • Maintient la pression en aval à une valeur constante
    • Les manomètres, les crépines en étoile et le revêtement époxy sont livrés en standard pour simplifier le démarrage et la maintenance.
    • Raccords d'extrémité à brides de classe 150, à brides de classe 300, rainurés et filetés disponibles pour une polyvalence d'installation
    • Corps sphériques et angulaires disponibles
    • La pression de sortie est réglable sur site de 50 psi à 165 psi

    Mots clés : réducteur de pression des gicleurs d'incendie, réducteur de pression zurn, réducteurs de pression de protection incendie, réducteur de pression du système de gicleurs d'incendie, arroseur prv, régulateur de pression zurn, réducteur de pression zurn 3/4, zw209 zurn, système de gicleurs à réducteur de pression, Soupape d'extinction d'incendie, réducteur de pression d'eau en ligne, réducteur de pression d'arrosage, prv pour système d'arrosage

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zw209fp
    • Famille de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • Groupe de produitsFire Protection Pressure Reducing Valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.43
    • Largeur (pouces)12.5
    • Profondeur (pouces)7.25
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)22
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves