Publier vos produits
Pressure Reducing Control Valve - LFF115, LFF1115
Watts

Pressure Reducing Control Valve - LFF115, LFF1115

5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
Traduit par Google,

La vanne de régulation de réduction de pression de la série LFF115, LFF1115 est conçue pour réduire automatiquement une pression amont fluctuante plus élevée à une pression aval inférieure constante, quels que soient les débits variables.

Cet ACV est équipé d'ArmorTek®, un système de revêtement époxy avancé breveté en 3 parties conçu pour limiter à la fois la corrosion induite par les microbes (MIC) et la corrosion des substrats métalliques exposés.

Spécification
  • Features

    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
    • Inlet and outlet ball valves include gauge port with pre-installed isolation valve for easy pressure gauge installation and maintenance


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


    Spécifications techniques
    • Réference unique.pressure-reducing-control-valve-lff115-lff1115
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCControl valves
    • Code UNSPSC40141609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
    • Description de l'Uniclass 2015Control valves
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING