Publier vos produits
Tumble dryer Grey T509HRT
Tumble dryer Grey T509HRT
Tumble dryer Grey T509HRT
    ASKO

    Tumble dryer Grey T509HRT

    Traduit par Google,

    Le sèche-linge ASKO T509HRT, conçu en Suède, bénéficie d'une construction ultra-robuste pour une utilisation quotidienne sans souci pendant de nombreuses années. D'une capacité de 9 kg, il propose 18 programmes pour un séchage facile et efficace. Son filtre à peluches One Motion™ simplifie l'entretien quotidien. La technologie Butterfly Drying™ répartit le linge de manière homogène et assure un séchage délicat.

    Spécification
    • Inner drum

      • Stainless steel

      Engine

      • Long-lasting and quiet brushless motor

      Heating system

      • Heat pump

      Types of drying

      • Sensor or time-controlled

      Drum size

      • 117 liters

      Shortest program time

      • 30 minutes

      Easy-to-use lint filter

      • Yes, Asko double lint filter

      Acoustic noise emissions Eco program

      • 59 dB(A)

      Eco program duration (Tt)

      • 129 minutes

      Energy consumption per 100 cycles

      • 92 kWh

      Average condensation efficiency at full load (Cdry)

      • 91 %

      Noise class during drying

      • AND

      Energy efficiency class

      • B

      Condensation efficiency class

      • B

      Plug type

      • Euro

      Power consumption

      • 700W​

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Net weight

      • 59.7 kg

      Production certified according to ISO 14001

      • Yes

      Width

      • 595mm​

      Height

      • 850mm​

      Depth

      • 630mm​

      Depth with door open

      • 1080mm​

      Connection cable length

      • 2100mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.clothes-dryer
    • Famille de produitsLaundry
    • Groupe de produitsTumble dryer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils de lessive