Publier vos produits
Tumble dryer Black T509HRG
Tumble dryer Black T509HRG
Tumble dryer Black T509HRG
    ASKO

    Tumble dryer Black T509HRG

    Traduit par Google,

    Le sèche-linge ASKO T509HRG, conçu en Suède, bénéficie d'une construction ultra-robuste pour une utilisation quotidienne sans souci pendant de nombreuses années. D'une capacité de 9 kg, il propose 18 programmes pour un séchage facile et efficace. Son filtre à peluches One Motion™ simplifie l'entretien quotidien. La technologie Butterfly Drying™ répartit le linge de manière homogène et assure un séchage délicat.

    Spécification
    • Inner drum

      • Stainless Steel

      Motor

      • Long life and quiet brushless motor

      Heating system

      • Heat pump

      Drying types

      • Sensor or time controlled

      Drum size

      • 117 L

      Shortest program time

      • 30 min

      Easy to use lint filter

      • Yes, Asko double lint filter

      Technical dataNoise level drying dB(A)

      • 59

      Power consumption in standby mode

      • 0.5 W

      Estimated yearly energy consumption

      • 176 kWh

      Energy efficiency class

      • A+++

      Plug type

      • GB

      Connected load

      • 700 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 13 A

      Frequency

      • 50 Hz

      Net weight

      • 56.6 kg

      ISO 14001 certified manufacturing

      • Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tumble-dryer
    • Famille de produitsLaundry
    • Groupe de produitsTumble dryer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils de lessive

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie
    Australie
    Belgique
    Canada
    Chine
    Danemark
    États-Unis
    Espagne
    Finlande
    Norvège
    Pays-Bas
    Portugal
    République tchèque
    Russie
    Slovénie
    Suède