Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 résistante aux effractions - Montant étroit - Coulisse simple

Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 résistante aux effractions - Montant étroit - Coulisse simple

La porte coulissante automatique anti-effraction ASSA ABLOY SL500 offre de nombreuses fonctionnalités pour sécuriser votre entreprise contre les forces extérieures. Dotée d'un vitrage intégral anti-impact, d'un indice de résistance aux effractions de classe 25 et disponible dans des largeurs de cadre allant jusqu'à 4,8 m pour les portes à deux battants, 2,7 m pour les portes coulissantes simples et des hauteurs de cadre allant jusqu'à 2,64 m, la porte coulissante anti-effraction ASSA ABLOY SL500 est le choix idéal pour les lieux exigeant une protection et une durabilité optimales. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Consultez un représentant local pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500-Forced-Entry-Narrow-Single-Slide
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances