Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 Protect
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 Protect
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 Protect

    Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 Protect

    Système de porte coulissante ASSA ABLOY SL500 Protect pour une protection renforcée Si votre entreprise est située sur un site commercial public, vous pouvez parfois vous sentir vulnérable. Sans la protection supplémentaire d'un bâtiment plus grand, vous êtes votre seule ligne de défense. C'est pourquoi l'ASSA ABLOY SL500 Protect bénéficie de mesures de sécurité renforcées pour renforcer la protection de votre système d'entrée. Sa technologie anti-effraction certifiée de niveau RC2 permet à la porte de résister efficacement aux intrusions potentielles. Une serrure cylindrique européenne offre un obstacle supplémentaire grâce à son système de défense interne robuste et sophistiqué. L'ASSA ABLOY SL500 Protect est la solution d'entrée idéale pour les commerces, l'hôtellerie et les bureaux. Sûr et durable : la sécurité et la durabilité sont deux préoccupations majeures pour toute entreprise. L'ASSA ABLOY SL500 Protect répond à ces deux exigences en étant conforme à la norme EN 16005 et en offrant des fonctionnalités durables. Des options innovantes telles que la technologie TightSeal avec brosses pour une étanchéité encore plus parfaite et le capteur Eco Convenience pour surveiller votre consommation d'énergie contribuent également à rendre votre système de porte automatique écologique. Restez connecté. L'ASSA ABLOY SL500 Protect est bien plus que le nouveau garde du corps de votre entreprise. Il offre des fonctionnalités supplémentaires pour optimiser le fonctionnement de votre entreprise. Doté d'un sélecteur de mode de fonctionnement à écran tactile (OMS) et d'une connectivité optimale, il vous permet d'effectuer la maintenance préventive et l'entretien à distance de votre système de portes. Être connecté vous permet également de collecter des données, des statistiques et des diagnostics sur votre solution d'entrée en temps réel, à tout moment. Agencement. Ce système de porte coulissante automatique est disponible en version à deux vantaux ou simple avec panneaux latéraux. Il est livré complet avec vantail, dispositifs de sécurité et options de contrôle d'accès. L'ASSA ABLOY SL500 Protect est disponible pour un montage mural ou sur poutre.
    Spécification
    • Manufacturer:
      ASSA ABLOY Entrance Systems AB
      Lodjursgatan 10
      261 22 Landskrona, Sweden

      Models:
      ASSA ABLOY SL500 Protect Sliding Door System with Slim Frame Alu profile, third party certified according to EN1627 (RC2), with Single Left/Single Right/Bi-Parting door panels, complete with ASSA ABLOY SL500/SL500 SL(Slim) operator providing automated operation of the sliding door leaves with full retraction of the doors to maximize the clear open width.

      Dimensions:
      Frame Height (FH): XXXXmm (max 3200mm)
      Frame Width Single Door (FW): XXXXmm (900-3000mm)
      Frame Width Bi-parting Door (FW): XXXXmm (975-6000mm)
      Clear Opening Width (COW): FW-5mm
      Clear Opening Height (COH): FH-20mm

      Standard equipment:
      System: WALL MOUNTED
      TIGHTSEAL high performance draught excluder
      Frame finish: Aluminium or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL XXXX
      Glass type: 22 mm insulated glass, P4A, with double foil, TopN and argon
      ASSA ABLOY SL500/SL500 SL Operator including normal installation to comply with EN16005.
      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.
      Emergency unit: EEU (electrical)
      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE
      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:
      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection entry activator.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):
      Electronic monitored emergency opening unit.
      Automatic reversing.
      Monitored two way threshold presence safety system.

      Standard locking mechanism to fulfil EN1627 (RC2):
      Mechanical lock: Wilka schliesstechnik 1736, SKG 2 Stars Certificate with Euro cylinder.
      Electro Mechanical lock: Provided in the operator

      Maintenance:
      Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity
      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SL500_PROTECT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3200
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie