Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 - montage en saillie

Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 - montage en saillie

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
La porte coulissante automatique ASSA ABLOY SL500 pour applications en applique se fixe facilement aux structures existantes sans aucune modification, voire aucune. Adaptée aux rénovations pour une accessibilité aisée et conforme aux normes ADA, la porte ASSA ABLOY SL500 à montage en applique est compatible avec une large gamme de matériaux de porte, notamment le bois, le métal creux et l'acier inoxydable. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
  • Attractive, shallow header suitable for retrofit applications.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.
    A variety of configurations to meet your needs including: active leaf only, sidelites, P-panel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500_SM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances